Publier vos produits
Urinoir individuel suspendu en inox 304, arrivée d'eau horizontale arrière
Presto

Urinoir individuel suspendu en inox 304, arrivée d'eau horizontale arrière

Urinoir individuel suspendu en inox 304, arrivée d'eau horizontale arrière
Spécification
  • > Description:

    • Wall-hung single urinal
    • No visible screw
    • Hidden water trap access

    > Material:

    • Stainless steel AISI 304
    • 1,2 mm Thickness
    • Satin brushed finish

    > Dimension:

    • ø355 x 315 x H521mm
    • Weight 6,4kg

    > Water connexion:

    • Integrated horizontal water supply male G1/2'' mm (rear connection)

    > Delevery with:

    • Stainless steel security screws
    • Fixing elements

    > Certification:

    • CE certification
    • Comply with NF EN 13407-2006
Spécifications techniques
  • Réference unique.71300
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsStainless Steel Sanitary ware
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)521
En rapport
  • Matériel principalStainless steel 304
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)6.4
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord