Publier vos produits
Modul'Mix Ø40 Mitigeur lavabo à bec orientable commande au coude h100 s200
Presto

Modul'Mix Ø40 Mitigeur lavabo à bec orientable commande au coude h100 s200

Modul'Mix Ø40 Mitigeur lavabo à bec orientable commande au coude h100 s200
Spécification
  • Variantes : 75128-75148-75164-75716-75718 Type de connection : Pression : 3 bars Garantie : 10 ans contre tout vice de fabrication Fonction : Mitigeur modul'mix a bec démontable H : 100mm / S :200mm commande au coude Référence : 75128 Débit : Débit entre 4 et 6L/min à 3 bar Finition : Corps et volants en laiton poli chromé Connection : Flexibles SPEX 500 mm M10 X 1 EP G'3/8
Spécifications techniques
  • Réference unique.75128
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsModul'mix
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord