Publier vos produits
Mitigeur de lavabo  C3 h100 S 108 mm - manette pleine - sans vidage
Presto

Mitigeur de lavabo C3 h100 S 108 mm - manette pleine - sans vidage

Mitigeur de lavabo C3 h100 S 108 mm - manette pleine - sans vidage
Spécification
  • Variantes : 75844 - 75845 - 75915 - 75916

    Pression : 1 à 5 bars

    Garantie : 10 ans

    Fonction : Hauteur sous bec et saillie confortables : conformes à la norme NF " Milieu Médical"
    Corps à intérieur et extérieur lisse : limitant la fixation du biofilm et la prolifération de bactéries
    Manette pleine : facilite le nettoyage
    Design moderne
    Très faible

    Finition : Corps à intérieur et extérieur lisse, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé.

    Connection : G’3/8 Ecrou Prisonnier - Fixation par un kit de serrage 1 tige M8.

Spécifications techniques
  • Réference unique.75916
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsSanifirst
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord