Publier vos produits
68052 PRESTO Neo Duo S Mitigeur 7-11 sec
68052 PRESTO Neo Duo S Mitigeur 7-11 sec
    Presto
    Archivé

    68052 PRESTO Neo Duo S Mitigeur 7-11 sec

    PRESTO NEO DUO - MITIGEUR SUR PLAGE FONCTION Le mitigeur sur plage PRESTO NEO DUO pour lavabo permet le déclenchement de l'eau de manière souple par un simple appui, vers le haut ou vers le bas, sur la manette. L'eau s'arrête automatiquement après une simple temporisation réglée en usine (7 ou 15 sec) ou double temporisation 7 et 11 sec. La sélection de la température se fait grâce à une manette latérale. LES + DU PRODUIT Pour la version "Double temporisation" : une temporisation courte pour le mouillage des mains, et une temporisation plus longue pour le rinçage des mains Manette ergonomique bicolore, adaptée à la petite enfance, personnes âgées et PMR Dispositif breveté garantissant une temporisation constante Réglage de débit 4 positions inaccessible aux usagers. Possibilité de passer de 3L/min à 2L/min sur site
    Spécification
    • Variantes : 68052
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PRE020014
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsWashbasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain