Publier vos produits
68054 PRESTO Neo Duo mural 15sec
Presto
Archivé

68054 PRESTO Neo Duo mural 15sec

Spécification
  • Variantes : 68054 -68055 -68074 -68073 -68072 -68097 -68096 -68095 Type de connection : G 3/8 (12x17) Pression : 1 à 5 bars Garantie : 10 ans Fonction : Durée découlement : 15 secondes à ± 5 secondes - manette vers le haut ou vers le bas - Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques - Limitation de la température maximale par butée (à 38°C pour une eau froide Débit : Débit : 3 l/mn à 3 bars - Réglage 4 positions - Dispositif anti-coup de bélier Finition : Corps en laiton chromé
Spécifications techniques
  • Réference unique.PRE030081
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsWashbasin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain