Publier vos produits
103745 Fire Hose Reel Type 4SVS/160 30m/25-S
Presto AB

103745 Fire Hose Reel Type 4SVS/160 30m/25-S

Traduit par Google,

BORNE D'INCENDIE TYPE 4SVS

Pour montage mural encastré. Avec étanchéité.

Armoire de bouche d'incendie Presto Type 4SVS avec tuyau central

enrouleur pour montage mural encastré. Le 4SVS se compose de

une doublure unique montée au bas de l'armoire créant

une couche imperméable. Il y a deux trous de vidange à l'avant de

l'armoire et le cadre. Cela permet une détection rapide de

toute fuite d'eau, minimisant ainsi le risque de dégâts des eaux.

Basé sur la série 4S éprouvée de Presto (bornes d'incendie pour

montage), la série 4SVS a les mêmes dimensions et

fonctionnalités comme avant, mais plusieurs éléments ont été modifiés

pour minimiser les risques de dégâts des eaux.

Livré complet avec insert, robinet à tournant sphérique et panneaux montés en usine. L'armoire est livrée avec une porte battante à droite ou à gauche. Porte battante à droite en version standard.

Spécification
  • art.nr. 103745

    Hose Lenght/Dimension

    30m/25mm

    Built in depth 160mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.Fire-Hose-Reel-Type-4SVS-160-30m-25-S-103745
  • Famille de produitsFire Hose Reel
  • Groupe de produitsFire Hose Reel Type 4
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)790
  • Largeur (mm)790
  • Profondeur (mm)190
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireCaoutchouc
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEG000056
  • Nom ETIMFire protection systems
  • Code Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water fire extinguishing systems