Publier vos produits
XT Wall-Mounted Urinal Tap ECO

XT Wall-Mounted Urinal Tap ECO

Traduit par Google,
Robinet d'urinoir à fermeture écologique Presto XT ECO U, pour montage mural. Modèles : 11706 - 11638.
Spécification
  • *Chromed brass body and press-button, non-corrosive internal pieces. *Opening by press-button. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *1/2 male inlet and outlet, with gaskets and pipe union nut Ø 10 x 12 mm. Adjustable flow rate: 5 l/min to 3 bar. *Automatic safety-lock: 5 ± 1 s. *Gross weight: 0,437 Kg.
Spécifications techniques
  • Réference unique.11706
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsUrinal
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)65
  • Largeur (mm)60
  • Profondeur (mm)89
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe