Publier vos produits
XT ECO UE Built-In Wall-Mounted Urinal Tap

XT ECO UE Built-In Wall-Mounted Urinal Tap

Traduit par Google,
Robinet d'urinoir à fermeture écologique Presto XT ECO UE, pour montage mural, à encastrer. Modèles : 11708 - 11636.
Spécification
  • *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Soft push: easy and comfortable opening, recommended for sites with children, the elderly. *1/2 female inlet and outlet. *Flow rate: 5 l/min to 3 bar. *Automatic safety-lock: 5 ± 1s. *Stainless steel screws. *Gross weight: 0,481 kg. *Water saving: 76%.
Spécifications techniques
  • Réference unique.11708
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsUrinal
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)91
  • Largeur (mm)91
  • Profondeur (mm)75
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe