Publier vos produits
ARTE I 2D Wall-Mounted Toilet Tap with stopcock

ARTE I 2D Wall-Mounted Toilet Tap with stopcock

Traduit par Google,
Robinet de chasse écologique Push pour montage mural avec corps en laiton chromé. Modèle : 15150.
Spécification
  • *3/4 male inlet. *Push-button with double discharge: 3-6 l to 3 bar. *With stopcock. *Supplied with: seal, washer and union nut for Ø28 mm. *Anti-sipon device incorporated. *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush. *Push-button opening. *Chromed brass body of the flush with non-corrosiveinternal pieces. *Gross weight: 0,790 Kg. *Water saving: 45%. *With stopcock. *Compatible head with Flush Presto 1000 C and Presto ARTE-I.
Spécifications techniques
  • Réference unique.15150
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsWC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)163
  • Largeur (mm)60
  • Profondeur (mm)72
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe