Publier vos produits
Washbasin frame support

Washbasin frame support

Traduit par Google,
Support cadre lavabo Modèle : 18830.
Spécification
  • National manufacturing in steel with high-resistance polyester paint coating. *Rack height adjustment 0-200 mm. *Possibility of maximum regulation. *Independent washbasin support height. *Separation of basin fixings between 50-350 mm. *Independent water intake height. *Separation of water inlets between 80-350 mm. *Independent drain elbow height. * Adjustable tap depth. *Great robustness.
Spécifications techniques
  • Réference unique.18830
  • Famille de produitsFrames
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1185
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)84
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)10.2
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code CSI MasterFormat 201431 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Shoring
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe