Publier vos produits
XT LI Washbasin Tap Timed multi-directional lever

XT LI Washbasin Tap Timed multi-directional lever

Traduit par Google,
Robinet de lavabo temporisé Presto XT LI avec levier de commande multidirectionnel pour fixation sur comptoir. Modèle : 26261.
Spécification
  • *Automatic safety-lock: 15 ± 5 s. *Adjustable flow rate: 6 l/min. *1/2 male inlet. *Multi-directional control lever, especially for arm or knee control. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Chromed brass body and lever a, anticorrosive internal pieces. *Supplied with fixation elements: seal and washer. *Gross weight: 0,802 Kg.
Spécifications techniques
  • Réference unique.26261
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)182
  • Largeur (mm)45
  • Profondeur (mm)235
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe