Publier vos produits
XT LM High Washbasin Tap Timed Mixer multi-directional lever

XT LM High Washbasin Tap Timed Mixer multi-directional lever

Traduit par Google,
Robinet pour lavabo haut temporisé Presto XT LM avec levier de commande multidirectionnel pour fixation sur comptoir. Modèle : 26552.
Spécification
  • *Automatic safety-lock: 15 ± 5 s. *Flow rate: 6 l/min. *1/2 male inlet. *Press button opening. *Handle mixer designed for comfort and provided with color indications. *Chromed brass body and press button, interchangeable pieces. *Supplied with: 350 mm flexible inox hose ½”, two stopcock set, seal and washer. *Saving water reduction of up to 77%. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Gross weight: 1,020 kg. *Supplied with non-return valves to prevent the intercommunication of hot and cold water.
Spécifications techniques
  • Réference unique.26552
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)86
  • Largeur (mm)183
  • Profondeur (mm)400
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe