Publier vos produits
XT U VERTICAL Wall-Mounted Urinal Tap

XT U VERTICAL Wall-Mounted Urinal Tap

Traduit par Google,
Lavabo à pédale pour Presto XT U, montage mural. Modèle : 26700.
Spécification
  • *Chromed brass body and stainless steel plate. *Regulated flow rate: 14 l/min to 3 bar. *Automatic closing: 6 ± 2 s. *Flow rate: 6 l/minuto. *Interchangeable head and piston comprising the whole mechanism of the tap. *Interior parts in materials resistant to corrosion and lime deposits. *1/2 male inlet with gaskets and fitting for Ø 16 mm tube. *Gross weight: 0,742 Kg.
Spécifications techniques
  • Réference unique.26700
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsUrinal
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)315
  • Largeur (mm)60
  • Profondeur (mm)82
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe