Publier vos produits
XT Wall-Mounted Washbasin Tap Timed multi-directional lever

XT Wall-Mounted Washbasin Tap Timed multi-directional lever

Traduit par Google,
Robinet de lavabo temporisé Presto XT, levier de commande multidirectionnel, pour installation murale. Modèle : 26920.
Spécification
  • *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Multi-directional control lever, especially for arm or knee control. *1/2 male inlet. *Flow rate: 6 l/min. *Automatic safety-lock: 15 ± 5s. *Supplied with fixation elements: seal and washer. *Fross weight: 0,694 kg.
Spécifications techniques
  • Réference unique.26920
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)73
  • Largeur (mm)60
  • Profondeur (mm)239
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe