Publier vos produits
3500 Wall-Mounted Washbasin Tap

3500 Wall-Mounted Washbasin Tap

Traduit par Google,
Mitigeur temporisé pour installation murale avec corps en laiton chromé et bouton-poussoir en PVA noir. Modèle : 35912.
Spécification
  • *Automatic closing at 30 +5s -10s. *Flow: 8 l/minute. *Male inlet 3/4. *Opening by means of a single control push-button with temperature selection by means of a 180º turn. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. * Body and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Temperature adjustable by the installer at 40º C in maximum opening position. *Gross weight: 1.070 Kg.
Spécifications techniques
  • Réference unique.35912
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)75
  • Largeur (mm)90
  • Profondeur (mm)102
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe