Publier vos produits
ALPA 90 Arte V Wall-Mounted Shower Tap

ALPA 90 Arte V Wall-Mounted Shower Tap

Traduit par Google,
Mitigeur temporisé pour installation apparente avec corps en laiton et bouton poussoir ARTE chromé. Régulateur de débit automatique. Certifié par AENOR selon la norme EN816 Modèle : 35925.
Spécification
  • *Automatic closing: 30 +5s -10s. Flow: 8 l/minute. *Male inlet and outlet 3/4. *Opening and temperature selection by means of a single push-button. *Body and push-button in chromed brass. *Interchangeable head comprising the entire mechanism of the tap, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Opening by means of a single control push-button with temperature selection by means of a 180º turn. *Components made of materials that can withstand temperatures of up to 70º C, to allow thermal anti-legionella disinfections. *Built-in non-return valves conforming to EN 1717, which prevent the mixing of cold and hot water. *Gross weight: 1.030 Kg. *(Models with drain valve do not contain a flow regulator). Certified by AENOR with respect to EN816
Spécifications techniques
  • Réference unique.35925
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsShower
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)69
  • Largeur (mm)90
  • Profondeur (mm)106
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe