Publier vos produits
AROHA Kitchen mixer Caño 90
AROHA Kitchen mixer Caño 90
AROHA Kitchen mixer Caño 90

    AROHA Kitchen mixer Caño 90

    Traduit par Google,
    Presto Ibérica Aroha 4608800 - 4608811 - 4608816 mitigeur évier haut chromé
    Spécification
    • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome, black and white. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Single hole-mounting. One - piece cartridge mixer with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 20,9 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 45 cm long.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.4608800
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsKitchen
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)294
    • Largeur (mm)117
    • Profondeur (mm)117
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe