Publier vos produits
ARTE AM Washbasin Tap Mixer

ARTE AM Washbasin Tap Mixer

Traduit par Google,
Mitigeur écologique temporisé pour installation sur étagères avec corps en laiton chromé. Modèle : 66700.
Spécification
  • *Automatic closing: 10 ± 2 s. *With 6 l/minute flow regulator. *push-button opening. *Temperature selection by side handle. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Body and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Supplied with flange, 1/2 and 350 mm long stainless steel flexible hoses, 2 stopcocks and gaskets. *Built-in non-return valves that prevent the mixing of hot and cold water. *Gross weight: 1.493 Kg. *Water Saving: 33%. *Anti-block pushing. *Certified by AENOR with respect to EN816.
Spécifications techniques
  • Réference unique.66700
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)148
  • Largeur (mm)53
  • Profondeur (mm)164
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe