Publier vos produits
XT FUSION Bath-Shower Mixer

XT FUSION Bath-Shower Mixer

Traduit par Google,
Mitigeur bain-douche Modèle : 71210.
Spécification
  • *Great water saving, energy savings and improved hygienic conditions. *Lead free. * Constant flow rate: 8 l/min. *Recommended use pressure: 1-5 bar (min. 0.8 – max. 8 bar). *Permitted water temperature: max. 70ºC. *Gross weight: 1 kg. *Supplied with fixation elements: seal, washer, eccentric and trim.
Spécifications techniques
  • Réference unique.71210
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsShower
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)169
  • Largeur (mm)215
  • Profondeur (mm)105
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe