Publier vos produits
XT FUSION Basin Tap Mixer

XT FUSION Basin Tap Mixer

Traduit par Google,
Mitigeur de lavabo Modèle : 71250.
Spécification
  • *Great water saving, energy saving and improved hygienic conditions. *Lead free *Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min. 0.8 – max. 8 bar). *Permitted water temperature: 70ºC max. *Constant flow of 5 l/min (with pressures above 1 bar) *Gross weight: 1 kg. *Supplied with fixation elements: seal and washer; 350 mm flexible hose, 3/8" nut.
Spécifications techniques
  • Réference unique.71250
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)148
  • Largeur (mm)50
  • Profondeur (mm)109
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe