Publier vos produits
INGO PLUS Bath-Shower mixer

INGO PLUS Bath-Shower mixer

Traduit par Google,
Mitigeur bain-douche chromé Presto Ibérica Ingo plus 7131000 avec kit douche
Spécification
  • Tap made of brass with chrome finish. Minimum use pressure: 0.5 bar. Drive by handle. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Output selection by inverter. Available: With shower accessories. Flow rate 21 l/min at 3 bar and maximum opening.
Spécifications techniques
  • Réference unique.7131000
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsShowers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe