Publier vos produits
INGO PLUS Gerontological shower tap

INGO PLUS Gerontological shower tap

Traduit par Google,
Robinet de douche mitigeur gérontologique Equip Ingo Plus 71330PG.
Spécification
  • Single-lever shower mixer with gerontological lever. Chrome finish. Flow rate 12 l/min at 3 bar and maximum opening. Water flows until the user stops it manually. G3/4 to G1/2 female inlet with eccentric and trim. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Recommended operating pressure: 1-5 bar. Sealed mixer cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Lever operation. Supplied with eccentric and trim. Available with or without shower accessories depending on the model.
Spécifications techniques
  • Réference unique.71330PG
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsShowers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-02-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)209
  • Largeur (mm)180
  • Profondeur (mm)150
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)1.72
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe