Publier vos produits
CÓNICO Kitchen tap

CÓNICO Kitchen tap

Traduit par Google,
Mitigeur d'évier haut Presto Ibérica Conical 7178600 chromé
Spécification
  • Tap made of brass with chrome finish. Flow rate 27.8 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/8 female inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with fixing elements and flexible hoses. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Sealed mixer cartridge with 40 mm diameter ceramic discs. Operation by single-lever handle.
Spécifications techniques
  • Réference unique.7178600
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsKitchen
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)296
  • Largeur (mm)49
  • Profondeur (mm)247
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)1.4
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe