Publier vos produits
DALMA Bidet mixer tap

DALMA Bidet mixer tap

Traduit par Google,
Presto Ibérica Dalma 7207000 - 7206000 mitigeur de bidet chromé
Spécification
  • Single-lever bidet mixer tap with shelf. Made of brass. Body for installation in a single hole. Flow rate 12 l/min at 3 bar and maximum opening. Sealed cartridge with ceramic discs with a diameter of 35 mm. Minimum operating pressure: 0.5 bar. G3/8 inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with: Flexible hoses and fixing elements. Model available with or without semi-automatic drain.
Spécifications techniques
  • Réference unique.7207000
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsBidets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)128
  • Largeur (mm)47
  • Profondeur (mm)130
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)1.14
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe