Publier vos produits
75 Wall-Mounted Shower antivandal Tap pack

75 Wall-Mounted Shower antivandal Tap pack

Traduit par Google,
Ensemble robinet temporisé pour installation murale avec pomme de douche et corps anti-vandalisme en laiton chromé. Modèles : 75030 - 75040.
Spécification
  • *Automatic closing at 30 +5s -10s. *Male inlet 1/2. *Flow: 8 l/minute. *Male outlet 3/4. *push-button opening. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Body and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Supplied with coupling nuts and gaskets for Ø 16 x 18 mm tube. *Built-in flow regulator. *Gross weight: 2.780 Kg.
Spécifications techniques
  • Réference unique.75030
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsShower
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)969
  • Largeur (mm)66
  • Profondeur (mm)110
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe