Publier vos produits
DOMO SENSIA Urinal Tap Electronic

DOMO SENSIA Urinal Tap Electronic

Traduit par Google,
Robinet électronique avec un système breveté de détection au moyen de rayons infrarouges actifs. Modèle : 79500.
Spécification
  • *1/2 male inlet. *4 seconds discharges after the user left the urinary. *Discharge flow: 1 l (with more than 1 bar pressures). *Recognition of its environment: allows adaptation to all kinds of washbasins or urinals. *Stopock set integrated. *IP65 battery and 6 V battery pack. *Interchangeable with PRESTO: 12, 12 A, 312, 312 A, 12 PS, 12 A PS, 312 PS, 312 A PS. *Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Groos weight: 1,100 kg. *Water and energy savings. *View installation case: Lid with security screws. *Leaks internal connections. *Automatic safety-lock in case of battery is too low. LED system indication for low battery. *Automatic rinsing in 24h. *Supplied with: CR-P2 battery. *Water effect tube with 16 mm diameter.
Spécifications techniques
  • Réference unique.79500
  • Famille de produitsElectronic Faucets
  • Groupe de produitsUrinal
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)102
  • Largeur (mm)68
  • Profondeur (mm)366
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe