Publier vos produits
DOMO SENSIA Toilet Built-In Fluxor Electronic without mechanical button

DOMO SENSIA Toilet Built-In Fluxor Electronic without mechanical button

Traduit par Google,
Chasse d'eau électronique avec système de détection breveté par rayons infrarouges actifs pour WC Presto Domo Sensia. Modèles: 79710 - 79711.
Spécification
  • *Factory programmed. *Water and energy savings. *Components integrated into the tap for easy installation and increased vandal protection. *Integrated stopcock. *Watertight CR-P2 6V battery pack or 12 V transformer depending on the model. *Automatic closing of the solenoid valve in the event of a power failure. *Low battery indication via communication LED. *Constant discharge volume with pressures from 1.2 to 4 bar. *Built-in anti-siphon device in accordance with current health regulations. *Automatic rinsing every 24 hours. *Brass exterior plate. *Recommended operating pressure: 1-5 bar. *G1 male inlet. *Sensor operation. *Closing by presence. *Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. *Supplied with: decorative plate without safety button, CR-P2 6V battery or 12 V transformer depending on model and fluxor.
Spécifications techniques
  • Réference unique.79710
  • Famille de produitsElectronic Faucets
  • Groupe de produitsWC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-01-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)200
  • Largeur (mm)180
  • Profondeur (mm)71
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Poids net (Kg)1.3
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe