Publier vos produits
THEO Curved High spout Kitchen mixer for exteriors

THEO Curved High spout Kitchen mixer for exteriors

Traduit par Google,
Mitigeur d'évier haut Presto Ibérica Theo City 8648399 adapté à l'extérieur en acier inoxydable
Spécification
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Construction with stainlesss steel. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Single hole-mounting. One - piece cartridge mixer with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 10,9 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 37 cm long. Product suitable for the exterior.
Spécifications techniques
  • Réference unique.8648399
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsKitchen
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)360
  • Largeur (mm)53
  • Profondeur (mm)53
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe