Publier vos produits
XT 2000 Washbasin Tap Timed Mixer

XT 2000 Washbasin Tap Timed Mixer

Traduit par Google,
Robinet d'arrêt écologique, à fixer sur comptoir. Modèles : 90920 - 90921 - 90926 - P2090920 - P2190920 - P2290920 - P2390920.
Spécification
  • *Supplied with fixation elements: seal and washer; 350 mm flexible hose, two stopcock. *Handle mixer provided with color indications. *Gross weight: 1,320 kg. *Automatic safety-lock: 10 ± 2s. *Adjustable flow rate: 5 l/min with aerator. *Press-button opening. *Chromed brass body and press-button, anti-corrosive internal pieces. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap.
Spécifications techniques
  • Réference unique.90920
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)145
  • Largeur (mm)67
  • Profondeur (mm)126
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe