Publier vos produits
AROHA TECH Basin high mixer electronic
AROHA TECH Basin high mixer electronic

    AROHA TECH Basin high mixer electronic

    Traduit par Google,
    Mitigeur mural électronique Presto Ibérica Aroha Tech P3178120 - P3178121
    Spécification
    • Tap made of brass with a finish available in black marble or white marble. *Components integrated in the faucet for easy installation and increased vandal protection. *Automatic closing of the solenoid valve in case of power failure. *Automatic rinsing every 24 hours. *Low battery indication by communication LED, in battery model. *Gross weight: 1,952 kg. Constant flow of 6 l/min (with pressures greater than 1 bar). Automatic closing of the solenoid valve in case of power failure. G1/2 female inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the parts of the taps can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with: *Fixing elements, gasket and washer. *450 mm flexible hose, with 1/2 nuts. *CR-P2 battery or 12 V transformer (depending on model). Recommended use pressure: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). Activation by sensor.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.P3178120
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsBasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201433 41 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Storm Utility Drainage Piping
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe