Publier vos produits
20/30 - Airfoil Supply Grille
20/30 - Airfoil Supply Grille
20/30 - Airfoil Supply Grille
20/30 - Airfoil Supply Grille
20/30 - Airfoil Supply Grille
20/30 - Airfoil Supply Grille

    20/30 - Airfoil Supply Grille

    Traduit par Google,

    La grille d'alimentation à profil aérodynamique de la série 20/30 est dotée d'une construction en aluminium extrudé de qualité supérieure. Les lames individuelles sont entièrement réglables et la forme du profil aérodynamique contribue à réduire les turbulences, ce qui entraîne de faibles pertes de bruit et de pression.

    Applications typiques

    Les lignes épurées et le cadre et les lames en aluminium extrudé rendent la grille d'alimentation à profil aérodynamique de la série 20/30 bien adaptée aux applications architecturales.

    Spécification
    • Construction Options

      • Model
        • 21 - 3/4 in. spacing, single deflection
        • 22 - 3/4 in. spacing, double deflection
        • 31 - 1/2 in. spacing, single deflection
        • 32 - 1/2 in. spacing, double deflection
      • Available Sizes
        • Maximum one piece: 36 in. x 96 in.
        • Oversized construction available
      • Options
        • Steel damper
        • Aluminum damper
    Spécifications techniques
    • Réference unique.20-supply
    • Famille de produitsGrilles
    • Groupe de produitsGrilles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-04
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
    • Classification IFCAérogare
    • Code ETIMEC010633
    • Nom ETIMDisplacement grille
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Description de l'Uniclass 2015Air grilles
    • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numéro OmniClass23-33 49 23 13
    • Titre OmniClassReturn Air Grilles