Publier vos produits
300 - Heavy Duty Airfoil Supply Grille
300 - Heavy Duty Airfoil Supply Grille
300 - Heavy Duty Airfoil Supply Grille

    300 - Heavy Duty Airfoil Supply Grille

    Traduit par Google,

    La grille d'alimentation à profil aérodynamique robuste 300 est bien adaptée aux applications industrielles, avec des lames réglables individuellement et un large espacement des lames pour une surface libre maximale et la capacité de repérer la chaleur et le refroidissement.

    Applications typiques

    La grille d'alimentation à profil aérodynamique robuste 300 présente une conception solide et durable pour les conditions industrielles et des pales à profil aérodynamique extra-profondes pour un contrôle supérieur des grands volumes d'air.

    Spécification
    • Construction Options

      • Blade Deflection
        • Single (301)
        • Double (302)
      • Options
        • Gang operated blades (302G)
        • Steel opposed blade damper (VCS3)
        • Heavy duty steel opposed blade Damper (VCS5)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.300-heavy-duty-airfoil-supply-grille
    • Famille de produitsGrilles
    • Groupe de produitsGrilles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-29
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
    • Classification IFCAérogare
    • Code ETIMEC010633
    • Nom ETIMDisplacement grille
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Description de l'Uniclass 2015Air grilles
    • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numéro OmniClass23-33 49 23 13
    • Titre OmniClassReturn Air Grilles