Publier vos produits
900 - Adjustable Steel Heavy Duty Gym Grille
900 - Adjustable Steel Heavy Duty Gym Grille
900 - Adjustable Steel Heavy Duty Gym Grille

    900 - Adjustable Steel Heavy Duty Gym Grille

    Traduit par Google,

    La grille de gymnastique robuste en acier réglable de la série 900 est disponible en tant que grille à simple ou double déflexion et dispose de lames avant réglables individuellement, conçues pour les applications exigeantes où la durabilité est une préoccupation majeure.

    Applications typiques

    La grille de gymnastique robuste et réglable en acier de la série 900 est spécialement conçue pour les applications telles que les gymnases, les toilettes publiques et les couloirs à fort trafic où la durabilité est essentielle.

    Spécification
    • Construction Options

      • Material
        • Heavy gauge steel
      • Model
        • Single deflection (910)
        • Double deflection (920)
      • Blade Spacing
        • ½ in. (910/920)
        • ¾ in. (rear blades, 920 only)
      • Available Sizes
        • Minimum: 6 in. x 4 in.
        • Maximum (one-piece): 48 in. x 48 in.
        • Oversized construction available
      • Options
        • Mounting frame
        • Steel opposed blade damper (VCS3)
        • 0° or 45° blade lock

      Finish

      White Powder CoatB12
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-adjustable-steel-heavy-duty-gym-grille
    • Famille de produitsGrilles
    • Groupe de produitsGrilles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
    • Classification IFCAérogare
    • Code ETIMEC010633
    • Nom ETIMDisplacement grille
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Description de l'Uniclass 2015Air grilles
    • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numéro OmniClass23-33 49 23 13
    • Titre OmniClassReturn Air Grilles