Publier vos produits
DBH - Drop Box With High-Capacity Drum Louvers

DBH - Drop Box With High-Capacity Drum Louvers

Traduit par Google,

La boîte de dépôt avec persiennes à tambour haute capacité (DBH) fournit un ensemble complet directement depuis l'usine. L’ensemble peint est livré avec les persiennes à tambour Price modèle HCD installées. L'ensemble se fixe directement à l'équipement de traitement de l'air et offre de longues portées avec un minimum de travaux de conduits. Les persiennes à tambour intégrées ont des modèles de flux d'air réglables dans les directions horizontale et verticale.

Applications typiques

Les boîtes de dépôt constituent une approche simple de la distribution de l'air dans les entrepôts, les espaces de fabrication et les grands magasins de détail. Les persiennes à tambour intégrées, avec des modèles de flux d'air réglables dans les directions horizontale et verticale, offrent une solution de base et efficace pour la distribution de l'air dans les grands espaces industriels et commerciaux.

Spécification
  • Construction Options

    4-Way Dropbox with HCD

    6-Way Dropbox with HCD

    Material
    - Double-wall insulated construction
    - Durable powder coat paint finish
    - Integral corner hanger brackets
    - Pyramid diverter for airflow equalization

Spécifications techniques
  • Réference unique.dbh-drop-box-with-high-capacity-drum-louvers
  • Famille de produitsGrilles
  • Groupe de produitsGrilles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-19
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCAérogare
  • Code ETIMEC010633
  • Nom ETIMDisplacement grille
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
  • Description de l'Uniclass 2015Air grilles
  • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Numéro OmniClass23-33 49 23 15
  • Titre OmniClassSupply Air Grilles