Publier vos produits
LBPH - Heavy Duty Linear Bar Grille
LBPH - Heavy Duty Linear Bar Grille
LBPH - Heavy Duty Linear Bar Grille
LBPH - Heavy Duty Linear Bar Grille

    LBPH - Heavy Duty Linear Bar Grille

    Traduit par Google,

    Conçues pour les installations sur les murs latéraux, les appuis, le plafond et le sol, les grilles à barres linéaires en aluminium extrudé allient attrait architectural à performance et polyvalence. Avec des barres fixes parallèles à la dimension longue, les grilles à barres linéaires sont un choix populaire pour les applications continues ou périmétriques.

    Applications typiques

    Les grilles à barres linéaires conviennent à toutes les applications de soufflage ou de retour au plafond, sur les parois latérales, au sol et sur les appuis. Une construction en aluminium extrudé de haute qualité, des lignes épurées et une apparence continue font des grilles à barres linéaires un excellent choix pour les espaces architecturaux.

    Spécification
    • Construction Options

      • Construction
        • Pressed Core (LBP)
        • Heavy Duty Pressed Core (LBPH)
        • Mandrel Tube (LBM)
        • Heavy Duty Mandrel Tube (LBMH)
      • Blade Spacing
        • 1/4 in.
        • 7/16 in.
        • 1/2 in.
      • Blade Width
        • 3/32 in.
        • 1/8 in.
        • 3/16 in.
      • Blade Deflection
        • 15°
        • 30°
      • Finish
        • Various finish options available including anodized
      • Options
        • Mitered corners (MC)
        • Curved construction (LBM)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.lbph-heavy-duty-linear-bar-grille
    • Famille de produitsGrilles
    • Groupe de produitsGrilles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-29
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
    • Classification IFCAérogare
    • Code ETIMEC010633
    • Nom ETIMDisplacement grille
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Description de l'Uniclass 2015Air grilles
    • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numéro OmniClass23-33 49 23 13
    • Titre OmniClassReturn Air Grilles