Publier vos produits
MSBL - Medium Security Bent Louvered Grille
MSBL - Medium Security Bent Louvered Grille
MSBL - Medium Security Bent Louvered Grille

    MSBL - Medium Security Bent Louvered Grille

    Traduit par Google,

    Aperçu

    Les grilles de sécurité à persiennes sont dotées d'une construction entièrement soudée avec un écran métallique de gros calibre fixé derrière les lames des persiennes pour une sécurité supplémentaire.

    Applications typiques

    Les grilles de sécurité réduisent l'accès indésirable aux conduits dans les espaces où la surveillance est minimale et où le vandalisme ou l'utilisation abusive constituent un risque. Ces zones comprennent : les établissements pénitentiaires, les hôpitaux psychiatriques, les aires de repos, les parcs, les écoles et les installations sportives. Les grilles de sécurité à persiennes Price sont entièrement soudées et dotées de manchons muraux intégrés, idéales pour les applications murales de sécurité moyenne.

    Les persiennes cintrées augmentent la durabilité grâce à leurs lames profilées. Les persiennes cintrées en acier laminé à chaud de calibre 14 sont espacées de 3/8 po et fixées à un angle de 45° avec des meneaux de support verticaux de calibre 14 espacés de 6 po.

    Spécification
    • Construction Options

      • Material
        • Steel
        • Aluminum (minimum security)
        • 304 stainless steel
      • Size
        • Minimum: 6 in. x 6 in.
        • Maximum: 30 in. x 30 in.
      • Options
        • Dampers
        • Barrier bars
        • Transfer grille construction (TGCS)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.msbl-bent-security-louver
    • Famille de produitsGrilles
    • Groupe de produitsGrilles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
    • Classification IFCAérogare
    • Code ETIMEC010633
    • Nom ETIMDisplacement grille
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Description de l'Uniclass 2015Air grilles
    • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numéro OmniClass23-33 49 23 15
    • Titre OmniClassSupply Air Grilles