Publier vos produits
MSGS - Maximum Security Steel Rod Grille
MSGS - Maximum Security Steel Rod Grille

    MSGS - Maximum Security Steel Rod Grille

    Traduit par Google,

    Aperçu

    Les grilles de sécurité en acier de la série MSGS avec tige en acier sont conçues pour être utilisées dans des applications de sécurité maximale et offrent l'apparence et les performances d'un diffuseur à barre linéaire.


    Spécification
      • Frame: 3/16" (5) hot rolled steel.
      • Louvers: 1/8" (3) x 1-1/2" (38) hot rolled steel bars on 1/4" (6) centers at 0° or 15° deflection with hardened steel rod mullions.
      • Sleeve: 12 gauge hot rolled steel, length as required. Stitch welded seams.
      • 4-Sided Mounting Frame: 1-1/2" x 1-1/2" x 3/16" (38 x 38 x 5) hot rolled steel angle frame shipped loose for field welding.


      Minimum

      6" x 6"
      (152 x 152)
      Maximum
      24" x 24"
      (610 x 610)

      Finish
      White Powder Coat

    Spécifications techniques
    • Réference unique.msgs-steel-rod-type
    • Famille de produitsGrilles
    • Groupe de produitsGrilles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-23
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
    • Classification IFCAérogare
    • Code ETIMEC010633
    • Nom ETIMDisplacement grille
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Description de l'Uniclass 2015Air grilles
    • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numéro OmniClass23-33 49 23 15
    • Titre OmniClassSupply Air Grilles