Publier vos produits
MSRRP - Maximum Security Risk Resistant Perforated Grille
MSRRP - Maximum Security Risk Resistant Perforated Grille

    MSRRP - Maximum Security Risk Resistant Perforated Grille

    Traduit par Google,

    Aperçu

    Les grilles résistantes à tous les risques sont dotées d'une construction robuste, entièrement soudée et de noyaux résistants au filetage, idéales pour les applications de haute sécurité. Plusieurs options de noyau et de montage permettent une flexibilité pour diverses installations.

    Les grilles à sécurité maximale MSRRP résistantes aux risques sont généralement installées dans les parois latérales et comportent de petits trous dans une face perforée pour assurer une distribution d'air résistante aux risques. Le MSRRP est une option économique qui fournit des volumes d'air plus élevés avec une perte de pression inférieure à celle du MSRRG.


    Spécification
    • Construction Options

      • Material
        • Steel
      • Size
        • Varies Min. 6" x 6"
        • Max. 24" x 24"
    Spécifications techniques
    • Réference unique.msrrp-maximum-security-risk-resistant-perf
    • Famille de produitsGrilles
    • Groupe de produitsGrilles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
    • Classification IFCAérogare
    • Code ETIMEC010633
    • Nom ETIMDisplacement grille
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Description de l'Uniclass 2015Air grilles
    • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numéro OmniClass23-33 49 23 15
    • Titre OmniClassSupply Air Grilles