Publier vos produits
PDDR - Perforated Return Diffuser

PDDR - Perforated Return Diffuser

Traduit par Google,

Le diffuseur de retour perforé (PDDR) est conçu pour correspondre aux diffuseurs d'alimentation perforés PDF, PDN, PDC, PDSP et PDMC en termes d'apparence et de détails. Semblable aux diffuseurs d'alimentation perforés, le PDDR est disponible en cinq styles de cadre et six tailles de modules.

Applications typiques

Le PDDR est un diffuseur à face perforée conçu pour les applications de retour. Avec un large éventail de tailles et d’options de cadres, le PDDR convient à la plupart des types de plafonds.

Spécification
  • Construction Options

    • Material
      • Steel (PDDR)
      • Aluminum (APDDR)
    • Inlet
      • Round
      • Square
    • Size
      • 12 in. x 12 in.
      • 24 in. x 12 in.
      • 16 in. x 16 in.
      • 20 in. x 20 in.
      • 24 in. x 24 in.
      • Additional sizes available on select models
    • Options
      • Extended face (PDDRE)
      • Fire rated construction (PDDR-FR)
      • Light shield
      • Complete range of available accessory dampers, equalizing grids, backpan insulation, etc.
      • Optional beaded extended neck (2 1/2 in. tall) for easy flex duct connection
Spécifications techniques
  • Réference unique.pddr-perforated-return-diffuser
  • Famille de produitsDiffusers
  • Groupe de produitsDiffusers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-11-29
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCAérogare
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Description de l'Uniclass 2015Air diffusers
  • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Numéro OmniClass23-33 49 11
  • Titre OmniClassVentilation Diffusers