Publier vos produits
TBD3 - T-Bar Diffuser, Ice-Tong Pattern Controller
TBD3 - T-Bar Diffuser, Ice-Tong Pattern Controller
TBD3 - T-Bar Diffuser, Ice-Tong Pattern Controller
TBD3 - T-Bar Diffuser, Ice-Tong Pattern Controller

    TBD3 - T-Bar Diffuser, Ice-Tong Pattern Controller

    Traduit par Google,

    Les diffuseurs en T sont constitués d'un boîtier en acier revêtu avec un té central en aluminium extrudé (minimum 2 fentes) et des régulateurs de répartition d'air. Les régulateurs de répartition d'air sont disponibles dans plusieurs styles pour fournir divers modèles d'air avec un rapport d'induction élevé pour un degré élevé de confort thermique. Des diffuseurs de retour assortis sont disponibles pour compléter les unités d'alimentation et maintenir l'aspect architectural dans tout l'espace.

    Applications typiques

    Les diffuseurs en T de la série TBD sont conçus pour être installés dans des grilles de plafond standard et sont généralement installés le long du périmètre des espaces commerciaux. Ils offrent différents types de flux d'air avec un taux d'induction élevé pour un haut degré de confort thermique.

    Les contrôleurs de répartition d'air réglables de type pince à glace offrent une plage complète de réglage de la répartition d'air à 180° pour les points de consigne horizontaux et verticaux. Lorsqu'ils sont réglés pour une répartition d'air horizontale, les contrôleurs de répartition aérodynamiquement incurvés produisent une répartition d'air serrée qui épouse le plafond, même à de faibles débits d'air.

    Spécification
    • Construction Options

      • Slot Widths
        • 1/2 in. (TBDx50)
        • 3/4 in. (TBDx75)
        • 1 in. (TBDx100)
        • 1 1/2 in. (TBDx150)
      • Pattern Controller Style
        • Ice-tong 
      • Options
        • Return diffuser (TBR/FR)
        • Internal insulation (TBDI3)
        • External insulation
        • Fire rated construction (TBD3-FR)
        • Factory installed outer T-bars
        • Aluminum plaster frame
    Spécifications techniques
    • Réference unique.tbd3-tbar-diffuser
    • Famille de produitsDiffusers
    • Groupe de produitsDiffusers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
    • Classification IFCAérogare
    • Code ETIMEC010630
    • Nom ETIMSlot diffuser
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
    • Description de l'Uniclass 2015Air diffusers
    • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numéro OmniClass23-33 49 11
    • Titre OmniClassVentilation Diffusers