Publier vos produits
BS_Windows
BS_Windows

    BS_Windows

    Traduit par Google,

    Parfois, la meilleure façon de se faire remarquer est de rester à l'écart. La fenêtre panoramique fixe JELD-WEN V-2500 accomplit cela avec des lignes épurées et fluides et une construction conçue pour durer. Cette fenêtre qui ne s'ouvre pas se marie à merveille avec n'importe quel décor, fournissant à la fois une source de lumière et une pièce maîtresse visuelle. Choisir une baie vitrée fixe avec un verre écoénergétique aide à garder la chaleur à l'intérieur par temps froid et à l'extérieur par temps chaud, offrant plus d'économies et de confort. C'est une fenêtre que vous ne voudrez pas négliger.

    • Les produits homologués Energy Star réduisent les coûts de chauffage et de climatisation
    • Garantie à vie limitée à la pointe de l'industrie
    • Garantie bris de glace accidentel
    • Vinyle durable nécessitant peu d'entretien pour une utilisation à long terme
    • Idéal pour les nouvelles constructions ou les projets de remplacement de fenêtres
    • Parfait pour les espaces de votre maison qui ont besoin de plus de lumière
    • Les couleurs extérieures bronze châtaignier et chocolat noir ne sont disponibles qu'avec la couleur blanche des fenêtres intérieures
    Spécification
    • PART 1  - GENERAL

      1.1       SECTION INCLUDES

      A.          Vinyl Windows and Patio Doors: [Awning Windows] [Casement Windows] [Fixed, Radius and Geometric Windows] [Horizontal Rolling Windows] [Single-Hung Tilt Windows] [Sliding Patio Doors] [Out-swinging Patio Doors].

      1.2       REFERENCES

      A.          American Architectural Manufacturer Association (AAMA) (for use in non-HVHZ areas)

      1.          AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2 /A440 - North American Fenestration Standard/Specification for windows, doors, and skylights (NAFS). 

      B.          National Fenestration Rating Council (NFRC):

      1.          NFRC 100; Procedure for Determining Fenestration Thermal Properties.

      2.          NFRC 200; - Procedure for Determining Fenestration Product Solar Heat Gain Coefficient and Visible Transmittance at Normal Incidence..

      C.          Florida Building Code Test Procedures (Miami-Dade TAS) (Non-Impact HVHZ):

      1.          TAS 202; Criteria for testing Impact and Non-Impact Resistant Building Envelope Components using Uniform Static Air Pressure.

      D.          ASTM International.

      1.          ASTM E90 – Laboratory measurement of Airborne Sound Transmission of Building Partitions and Elements.

      2.          ASTM E1332 – Standard Classification for Rating Outdoor – Indoor Sound Attenuation.

      1.3       SUBMITTALS

      A.          Submit under provisions of Section 0 13 00 – Administrative Requirements.

      B.          Product Data: Manufacturer's data sheets on each product to be used, including:

      1.          Preparation instructions and recommendations.

      2.          Storage and handling requirements and recommendations.

      3.          Installation methods.

      C.          Shop Drawings: Submit shop drawings indicating details of construction, flashings and relationship with adjacent construction.

      D.          Selection Samples: For each factory-finished product specified, two complete sets of color chips representing manufacturer's full range of available finishes.

      E.          Verification Samples: For each factory-finished product specified, two samples, minimum size 6 inches (150 mm) square, representing actual finishes.

      F.          Design Data, Test Reports: Provide manufacturer test reports indicating product compliance with indicated requirements.

      G.         Closeout Submittals: Refer to Section 0 17 00 Execution and Closeout Requirements Closeout Submittals.

      1.4       QUALITY ASSURANCE

      A.          Installer Qualifications: Minimum __ year(s) installing similar assemblies.

      B.          Certifications: AAMA certification label indicating assemblies meet the design requirements.

      C.          Mock-Up: Provide a mock-up for evaluation of installation techniques and workmanship.

      1.          Mock-ups shall incorporate surrounding construction, including wall assembly fasteners, flashing, and other related accessories installed in accordance with manufacturer's approved installation methods.

      2.          Do not proceed with remaining work until workmanship is approved by Architect.

      3.          Modify mock-up as required to produce acceptable work.

      4.          At Substantial Completion, approved mockups may become part of completed work.

      5.          Demolish mockups and remove from site.

      1.5       Pre-installation Meeting: Conduct pre-installation meeting on-site two weeks prior to commencement of installation.

      1.6       DELIVERY, STORAGE, AND HANDLING

      A.          Deliver, store and handle materials and products in strict compliance with manufacturer's instructions and recommendations and industry standards.

      B.          Deliver and store assembly materials and components in manufacturer's original, unopened, undamaged containers with identification labels intact. Protect from damage.

      1.7       PROJECT CONDITIONS

      A.          Maintain environmental conditions (temperature, humidity, and ventilation) within limits recommended by Manufacturer for optimum results. Do not install products under environmental conditions outside manufacturer's recommended limits.

      1.8       WARRANTY

      A.          Manufacturer's Standard Warranty: Assemblies will be free from defects in materials and workmanship from the date of manufacture for the time periods indicated below:

      1.          Window Unit: [Owner Occupied Single-Family Residence: Lifetime] [Commercial: 10 years].

      2.          Patio Door Unit: [Owner Occupied Single-Family Residence: Lifetime] [Commercial: 10 years].

      3.          Glazing:

      a.          Insulated Glass: [Owner Occupied Single-Family Residence: Lifetime] [Commercial: 10 years] against seal breakage.

      b.          Laminated Glass: 5 years against delamination.

      c.           Specialty Glazing: 5 years against delamination.

      PART 2  - PRODUCTS

      2.1       MANUFACTURERS

      A.          Acceptable Manufacturer: JELD-WEN, Inc.; 440 South Church Street, Suite 400, Charlotte, NC 28202; Toll Free Tel: 800-535-3936; Tel: 541-850-2606;Fax: 541-851-4333; Email: architectural_inquiries@jeld-wen.com; Web: http://www.jeld-wen.com.

      B.          Substitutions: Not permitted.

      C.          Requests for substitutions will be considered in accordance with provisions of Section 0 16 00 – Product Requirements.



    Spécifications techniques
    • Réference unique.bs_window
    • Famille de produitsWindows
    • Groupe de produitsFixed Windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2012-02-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1300
    • Largeur (mm)1200
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201406 46 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Door and Window Casings
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows