Publier vos produits
Volet Roulant Rénovation Visio Moustiquaire Store
Volet Roulant Rénovation Visio Moustiquaire Store
Volet Roulant Rénovation Visio Moustiquaire Store
Volet Roulant Rénovation Visio Moustiquaire Store
Volet Roulant Rénovation Visio Moustiquaire Store
    PROFALUX

    Volet Roulant Rénovation Visio Moustiquaire Store

    Retrouvez dans la rubrique «Télécharger» toutes les informations utiles pour vos projets : plans techniques, fiche technique, notice, procédure de téléchargement de l’application Vent & Volet.

    Volet Roulant avec Moustiquaire Store, véritable bouclier thermique (isolation au froid et à la chaleur), défense contre les intrusions pour l'amélioration du confort de l'Habitat

    • Produit 2 en 1 avec protection contre les insectes, 23 coloris de Moustiquaire Store, Toile Soltis 86 Serge Ferrari®
    • Plus petit caisson de sa catégorie avec effacement total de la lame finale dans le caisson pour limiter la perte de clair de vitrage
    • Pour la sécurité : dispositif automatique Anti-Relevage depuis l'extérieur, coulisses et lame finale en aluminium extrudé très résistant
    • Châssis Enduro exclusif testé 14 000 cycles (40 ans de fonctionnement avec un montée et descente/jour)
    • Dispositif de Verrouillage Automatique (DVA) développé par Profalux
    • 2 formes de caisson au choix : arrondi, pan coupé
    • Possibilité de récupérer 4 mm d’absence de jeu en largeur à la pose

    À savoir : Existe avec option Moustiquaire Store - Disponible également en manoeuvre solaire - compatible avec une télécommande connectée (vendue en option) pour fermer les volets en même temps avec un seul bouton, même à distance

    CAS DE POSE
    Pose en enroulement extérieur uniquement
    • Pose SANS RÉSERVATION
    Construction traditionnelle avec isolation par l’intérieur ou l’extérieur
    Sous linteau* (enroulement extérieur ou enroulement intérieur)

    Possible aussi en Maison Ossature Bois

    Le dossier technique extrait de notre documentation Gamme et Technique est disponible dans les téléchargements.

    Spécification
    • Caractéristiques techniques
      Retrouvez toutes les informations techniques produit dans la Fiche Technique disponible dans "Télécharger"

      PRODUIT NF

      Lames Alu :
      • PX39 = lame bombée 39 mm Alu profilé double paroi avec mousse polyuréthane sans CFC

      • PX39 Thermo-Reflex™ = lame bombée 39 mm Alu profilé double paroi avec mousse polyuréthane avec laque thermique spéciale hiver Thermo-Reflex™ pour conserver la chaleur intérieure

      • PX39 ISOMAXX = lame bombée 39 mm Alu profilé double paroi avec mousse polyuréthane avec laque thermique Thermo-Reflex™ et Beckrytherm pour un double effet isolant Été-Hiver

      • PX40 = lame plate 40 mm Alu profilé double paroi avec mousse polyuréthane sans CFC

      Lames PVC :
      • PVC40 : lame bombée 40 mm

      Manœuvres réalisables :
      Radio
      Filaire

      Coulisse :
      C48D

      Limites mini :
      Moteur Profalux Électrique sans secours
      LDC* mini = 530 mm
      HCC* mini = 400 mm

      Limites utilisation lames Alu pour Visio Moustiquaire
      selon type de lames - télécharger les pages techniques.

      Caisson :
      Forme du caisson : pan coupé, arrondi
      Sections des caissons : 123/ 132/155/170/205 - selon lames et configurations.
      Emprise minimale sur la fenêtre: Sections de Caisson 123/132/155

      Résistance au vent V*3 ou V*5 selon lames et / ou dimensions

      Info + : l’application Vent & Volet de Profalux vous permet de calculer, en quelques clics, la classe de résistance au vent nécessaire selon le DTU 34.4 pour les volets roulants, brise-soleil orientables ou store verticaux sur votre chantier.

      * LDC = Largeur Dos de Coulisses
      * HCC = Hauteur Caisson Compris

    Spécifications techniques
    • Réference unique.VMS
    • Famille de produitsVolets Roulants Rénovation avec Caisson
    • Groupe de produitsVolets roulants avec caisson Alu
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Volets
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCAwnings
    • Code UNSPSC30151901
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07_05
    • Description de l'Uniclass 2015Awnings
    • Code CSI MasterFormat 201410 73 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Awnings
    • Numéro OmniClass23-17 13 19 21
    • Titre OmniClassComposite Awning Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    France
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit