Publier vos produits
700 Series Counter Shutters

700 Series Counter Shutters

Traduit par Google,

Le volet roulant de la série ASTA AMERICA 700 est conçu pour les applications finies offrant sécurité et beauté associées à un fonctionnement fluide, silencieux et sans effort. La série 700 est disponible en aluminium anodisé clair, en acier peint ou en acier inoxydable. Le volet roulant de la série 700 offre une conception compacte nécessitant une hauteur minimale et constitue le choix idéal pour les pharmacies, les cafétérias, les zones de concession, les guichets, les bureaux d'infirmières/hôpitaux et bien d'autres applications.

Spécification
  • FIVE FINISH OPTIONS:

    • White Topcoat
    • Gray Topcoat
    • Tan Topcoat
    • Galvanized
    • Stainless Steel

    Powder Coat Finish is available in a variety of color options

    40-year film integrity and a 35-year no-chalk/no-fade limited paint warranty.

    STANDARD FEATURES:

    • Flat slats with 1-1/2” high profile
    • Steel end-locks
    • Enclosed hood
    • Slide bolt locks
    • Aluminum angle bottom bar with weather seal
    • 2-Year Limited Warranty
    • Manual push up to 10’- 4” wide
    • Crank Operation above 10’- 4”

    OPTIONS

    • Mounting: Face of wall, between jamb above lintel or between jamb under lintel.
    • Sizes: Up to 14’- 4” wide x 10’- 4” high.
    • Operation: Manual push up, crank with handle, or tubular motor.
    • Locking: Slide bolt locks, thumb turn lock, or cylinder locks.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.700-Series-Counter-Shutters
    • Famille de produitsRolling Steel Doors
    • Groupe de produitsShutters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Volets
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCRolling doors
    • Code UNSPSC30171503
    • Code CSI MasterFormat 201408 33 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Coiling Doors and Grilles
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 25
    • Titre OmniClassOverhead Metal Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors