Retrouvez dans la rubrique « Télécharger » toutes les informations utiles pour vos projets : plans techniques, fiche technique, notice, procédure de téléchargement de l’application Vent & Volet.
Le volet roulant combiné multifonctions, multi confort !
Facile à poser, c’est un véritable atout confort été comme hiver pour l’habitat. À la fois volet roulant, store vertical et moustiquaire dans un seul produit, sa polyvalence apporte de nombreux bénéfices : occultation, isolation, sécurité, confort, protection solaire et protection anti-insectes. Son haut pouvoir isolant a été validé par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) en position volet roulant et store fermés grâce au double coussin d’air entre le volet et le store et le store et la fenêtre. Visio Moustiquaire Store est reconnue comme contribuant à l’amélioration énergétique de l’habitat et bénéficie de la TVA à taux réduit de 5.5*
* Conditions pour Bénéficier de la TVA à Taux Réduit : le logement doit être achevé depuis plus de deux ans au début des travaux, il doit être affecté à un usage d’habitation uniquement et les travaux doivent être effectués par un professionnel. Pour plus d’informations : www.economie.gouv.fr
Volet Roulant Solaire avec Moustiquaire Store. 1 produit 4 bénéfices. À la fois bouclier thermique et défense contre les insectes pour l'amélioration du confort des bâtiments. Alimentation naturelle sans fils à tirer. Seul volet roulant solaire du marché avec un accès facile pour recharger la batterie depuis l'intérieur
• Produit 2 en 1 avec protection contre les insectes, 23 coloris de Moustiquaire Store, Toile soltis 86 Serge Ferrari®
• Le produit se recharge même par temps nuageux
• Plus petit caisson de sa catégorie avec lame finale encastrée pour limiter la perte de clair de vitrage et favoriser les apports de lumière
• Pour la sécurité : dispositif automatique Anti-Relevage depuis l'extérieur, coulisses et lame finale en aluminium extrudé très résistant
• Châssis Enduro exclusif testé 14 000 cycles (40 ans de fonctionnement avec un montée et descente/jour)
• Dispositif de Verrouillage Automatique (DVA) développé par Profalux
• Formes de caisson en aluminium profilé arrondi - de section inférieure à 133 mm pour les fenêtres et 156 mm pour les portes fenêtres
• Possibilité de récupérer 4 mm d’absence de jeu en largeur à la pose
• Large choix de coloris : tablier au choix dans la gamme du fabricant. Caisson, coulisse et lame finale au choix dans la gamme du fabricant, dans la gamme RAL ou Futura
• 23 coloris au choix pour la toile Moustiquaire Store Soltis 86 Ferrari©
À savoir : Compatible avec une télécommande générale connectée Calyps'HOME (vendue en option) pour fermer les volets en même temps avec un seul bouton, même à distance.
CAS DE POSE
Pose SANS RÉSERVATION
En enroulement extérieur uniquement
Construction traditionnelle avec isolation par l’intérieur ou l’extérieur
Sous linteau au nu extérieur
Possible aussi en Maison Ossature Bois
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
France |