Publier vos produits
Brise-Soleil Orientable Référence
Brise-Soleil Orientable Référence
Brise-Soleil Orientable Référence
Brise-Soleil Orientable Référence
Brise-Soleil Orientable Référence
Brise-Soleil Orientable Référence
Brise-Soleil Orientable Référence
Brise-Soleil Orientable Référence
    PROFALUX

    Brise-Soleil Orientable Référence

    Retrouvez dans la rubrique «Télécharger» toutes les informations utiles pour vos projets : plans techniques, fiche technique, notice, procédure de téléchargement de l’application Vent & Volet.

    Brise Soleil Orientable REFERENCE - Tamise la lumière par l'orientation des lames en préservant la vue vers l'extérieur, seul BSO à ce jour ayant obtenu la certification NF CSTB Fermetures

    • Performances certifiées de résistance au vent, endurance, protection contre la chaleur, tenue au gel, résistance à la corrosion saline
    • BSO autoporté pour une pose parfaitement alignée aux coulisses
    • Tablier constitué de lames Aluminium en forme de « Z » arrêtés par un tenon par lame en alternance pour assurer une bonne tenue au vent
    • Lame finale et coulisses avec joint anti-bruit en aluminium extrudé
    • Large choix de coloris : tablier au choix dans la gamme du fabricant. Caisson, coulisse et lame finale au choix dans la gamme du fabricant, dans la gamme RAL ou Futura.
    • Pose rapide comme un volet roulant en rénovation

    À savoir : Pour les largeurs supérieures à 3600 mm, le BSO Référence a des particularités de pose. Le produit n'est plus autoporté, il est nécessaire de prévoir une reprise de fixation du linteau en partie centrale.

    CAS DE POSE
    • Pose dans COFFRE TUNNEL
    Construction traditionnelle avec isolation par l’intérieur
    Possible aussi en Isolation Thermique par l’Extérieur ou dans une réservation béton
    • Pose dans RÉSERVATION DANS BARDAGE
    Construction Maison Ossature Bois
    • Pose SANS RÉSERVATION
    Construction traditionnelle avec isolation par l’intérieur ou l’extérieur
    Entre tableau, sous linteau possible aussi en Maison Ossature Bois ou en applique
    En cas de pose en façade : la fourniture comprendra des équerres de fixation réglables en hauteur et en largeur.

    Spécification
    • Caractéristiques techniques

      Retrouvez toutes les informations techniques produit dans la Fiche Technique disponible dans "Télécharger"

      PRODUIT NF

      Lames :
      • PX90Z = Lame aluminium 90 mm
      • PX70Z = Lame aluminium 70 mm

      Manœuvres réalisables :
      Radio
      Filaire

      Coulisse : C20

      Limites mini :
      Moteur Profalux Électrique sans secours
      Pour lame PX70Z et PX90Z
      LDC* mini = 550 mm
      HCC* mini = 500 mm
      Pour les largeurs inférieures, nous consulter

      Limites maxi :
      LDC* maxi = 5000 mm pour PX90Z et 3600 mm pour PX70Z
      HCC* maxi = 3950 mm

      Réservation en profondeur :
      130 mm pour PX90Z et 120 mm pour PX70Z

      Réservation en profondeur avec lambrequin :
      160 mm à 185 mm pour PX90Z et 155 à 185 mm pour PX70Z

      Surface maxi par BSO : 12 m²

      Si LDC* < 3600 mm : pas de caisson par défaut, caisson en option
      Si LDC* > 3600 mm ou surface supérieure à 9 m², caisson en standard
      Si pose avec lambrequin, caisson obligatoire pour fixation d'un lambrequin

      Nombre d'équerres pour fixation de face :
      HCC* < 1800 mm = 2
      1800 mm < HCC* < 3000 mm = 3
      HCC* > = 3950 mm = 4

      Résistance au vent V*3 ou V*5 selon dimensions

      Info + : l’application Vent & Volet de Profalux vous permet de calculer, en quelques clics, la classe de résistance au vent nécessaire selon le DTU 34.4 pour les volets roulants, brise-soleil orientables ou store verticaux sur votre chantier.

      *LDC = Largeur Dos de Coulisses
      *HCC = Hauteur Caisson Compris

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BSOR
    • Famille de produitsBrise Soleil Orientable Solaire
    • Groupe de produitsBrise-Soleil Orientable
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Classification IFCFenêtre