Publier vos produits
Brise-Soleil Orientable REFERENCE Solaire
Brise-Soleil Orientable REFERENCE Solaire
Brise-Soleil Orientable REFERENCE Solaire
Brise-Soleil Orientable REFERENCE Solaire
Brise-Soleil Orientable REFERENCE Solaire
Brise-Soleil Orientable REFERENCE Solaire
Brise-Soleil Orientable REFERENCE Solaire
Brise-Soleil Orientable REFERENCE Solaire
Brise-Soleil Orientable REFERENCE Solaire
Brise-Soleil Orientable REFERENCE Solaire
    PROFALUX

    Brise-Soleil Orientable REFERENCE Solaire

    Retrouvez dans la rubrique «Télécharger» toutes les informations utiles pour vos projets : plans techniques, fiche technique, notice, procédure de téléchargement de l’application Vent & Volet.

    Brise Soleil Orientable REFERENCE Solaire - Tamise la lumière par l'orientation des lames en préservant la vue vers l'extérieur.

    • Alimentation à l'énergie solaire, évite le recours à des installations électriques
    • Excellentes performances thermiques et visuelles
    • BSO autoporté qui repose sur les coulisses
    • Fins de courses pré-réglées en usine
    • Livré prêt à poser et prêt à fonctionner
    • Panneau solaire déporté : 510 mm x 80 mm x 50 mm
    • Option sans caisson selon configuration du BSO
    • En version sans caisson, le BSO dispose d’une joue biseautée pour faciliter le passage dans les réservations étroites

    CAS DE POSE
    • Pose dans COFFRE TUNNEL
    Construction traditionnelle avec isolation par l’intérieur
    Possible aussi en Isolation Thermique par l’Extérieur ou dans une réservation béton
    • Pose dans RÉSERVATION DANS BARDAGE
    Construction Maison Ossature Bois
    • Pose SANS RÉSERVATION
    Construction traditionnelle avec isolation par l’intérieur ou l’extérieur
    Entre tableau, sous linteau possible aussi en Maison Ossature Bois ou en applique
    En cas de pose en façade : la fourniture comprendra des équerres de fixation réglables en hauteur et en largeur.


    Spécification
    • Caractéristiques techniques

      Retrouvez toutes les informations techniques produit dans la Fiche Technique disponible dans "Télécharger"

      Lames :
      • PX90Z = Lame aluminium 90 mm

      Manœuvres réalisables :
      Radio Solaire

      Coulisse : C20

      Limites mini :
      Moteur Profalux Solaire
      Pour lame PX90Z
      LDC* mini = 550 mm
      HCC* mini = 500 mm
      Pour les largeurs inférieures, nous consulter

      Limites maxi :
      LDC* maxi = 3149 mm pour PX90Z
      HCC* maxi = 3950 mm

      Réservation en profondeur :
      130 mm pour PX90Z

      Réservation en profondeur avec lambrequin :
      160 mm à 180 mm pour PX90Z

      Nombre d'équerres pour fixation de face :
      HCC* < 1800 mm = 2
      1801 mm < HCC* < 2350 mm = 3

      Panneau déporté

      Panneau solaire déporté : 510 mm x 80 mm x 50 mm

      Câble longueur 1,5 m noir : Câble 3 brins de 0,75 mm²

      Câble longueur 3 m noir : Câble 3 brins 1,5 mm²

      Résistance au vent V*3 ou V*5 selon dimensions


      Info + : l’application Vent & Volet de Profalux vous permet de calculer, en quelques clics, la classe de résistance au vent nécessaire selon le DTU 34.4 pour les volets roulants, brise-soleil orientables ou store verticaux sur votre chantier.

      CONSEIL PROFALUX

      1 - Le produit se recharge même par temps nuageux. Il fonctionne jusqu'à 45 jours sans soleil.

      2 - Il est fortement recommandé aux professionnels et aux particuliers possédant des produits solaires d’avoir un chargeur Booster+ (en option)

      3 - La batterie est livrée chargée. Elle est garantie 5 ans.


      *LDC = Largeur Dos de Coulisses
      *HCC = Hauteur Caisson Compris

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BSORS
    • Famille de produitsBrise Soleil Orientable Solaire
    • Groupe de produitsBrise-Soleil Orientable
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3099
    • Largeur (mm)599
    • Profondeur (mm)160
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Classification IFCFenêtre