Publier vos produits
COFFRALUX
COFFRALUX
    PROFALUX

    COFFRALUX

    Retrouvez dans la rubrique «Télécharger» toutes les informations utiles pour vos projets : plans techniques, fiche technique, notice, procédure de téléchargement de l’application Vent & Volet.

    Caisson préfabriqué Coffralux, conçu pour être facile à poser et améliorer l'isolation thermique

    • Autoportant sans être porteur
    • Esthétique car le coffre est invisible de l’intérieur ou de l’extérieur -
    • Sous faces adaptées et cache-rail de finition fourni
    • Existe en plusieurs versions

    Coffralux :
    • Section adaptées à tous types d'isolation 28 ou 30
    • Avis technique CSTB n°16/13-676_V1.1
    • Face extérieure fibragglo
    • Uc = 0,65W/(m².k) selon configuration
    • Mortaise de ventilation en option

    Coffralux PAREMENT BRIQUE
    Épaisseur brique 8 mm
    Section 28
    Avis technique CSTB n°16/13-676_V1.1
    Uc = 0,65W/(m².k) selon configuration
    Mortaise de ventilation en option

    Coffralux DEMI LINTEAU
    Face extérieure enduit béton
    Section de 30

    CAS DE POSE

    Coffralux : Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur ou l'extérieur (enroulement intérieur ou extérieur)
    Coffralux DEMI-LINTEAU : Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur (enroulement extérieur)

    Spécification
    • Caractéristiques techniques
      Retrouvez toutes les informations techniques produit dans la Fiche Technique disponible dans "Télécharger"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CX
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores

    Disponibilité de la région

    L'Europe