Publier vos produits
Volet Roulant Rénovation Évolution 4
Volet Roulant Rénovation Évolution 4
Volet Roulant Rénovation Évolution 4
    PROFALUX

    Volet Roulant Rénovation Évolution 4

    Retrouvez dans la rubrique «Télécharger» toutes les informations utiles pour vos projets : plans techniques, fiche technique, notice, procédure de téléchargement de l’application Vent & Volet.

    Volet roulant Évolution 4 ITE - Spécialement adapté aux  projets avec Isolation Thermique par l'Extérieur : plus faible encombrement de sa catégorie pour laisser toute sa place à l'isolant, avec cornière en option pour une finition propre de  l'isolant et trappe démontable par dessous pour visite du mécanisme - À la fois bouclier thermique, défense contre les intrusions et protection solaire pour l'amélioration de votre confort

    • Plus petit caisson de sa catégorie avec effacement total de la lame finale dans le caisson pour limiter la perte de clair de vitrage et favoriser les apports de lumière
    • Pour la sécurité : dispositif automatique Anti-Relevage depuis l'extérieur, coulisses et lame finale en aluminium extrudé très résistant
    • Châssis Enduro exclusif testé 14 000 cycles (40 ans de fonctionnement avec un montée et descente/jour)
    • Dispositif de Verrouillage Automatique (DVA) développé par Profalux
    • Possibilité de récupérer 4 mm d’absence de jeu en largeur à la pose

    À savoir : Compatible avec une télécommande générale connectée Calyps’HOME (vendue en option) pour fermer les volets en même temps avec un seul bouton, même à distance

    CAS DE POSE
    Pose DANS RÉSERVATION DANS L’ISOLANT

    Spécification
    • Caractéristiques techniques Retrouvez toutes les informations techniques produit dans la Fiche Technique disponible dans "Télécharger"

      PRODUIT NF

      Lames Alu : • PX39 = lame bombée 39 mm Alu profilé double paroi avec mousse polyuréthane sans CFC

      • PX39 Thermo-Reflex™ = lame bombée 39 mm Alu profilé double paroi avec mousse polyuréthane avec laque thermique spéciale hiver Thermo-Reflex™ pour conserver la chaleur intérieure

      • PX39 ISOMAXX = lame bombée 39 mm Alu profilé double paroi avec mousse polyuréthane avec laque thermique Thermo-Reflex™ et Beckrytherm pour un double effet isolant Été-Hiver

      • PX40 = lame plate 40 mm Alu profilé double paroi avec mousse polyuréthane sans CFC

      • PX55 = lame bombée 55 mm Alu profilé double paroi avec mousse polyuréthane sans CFC

      Lames PVC :  PVC40 : lame bombée 40 mm

      Manœuvres réalisables :
      Radio (moteur Profalux uniquement)
      Filaire (moteur Profalux uniquement)

      Coulisse : C48 - C62 - C62L - C63 (selon lames et configuration)

      Limites mini :
      Moteur Profalux Électrique sans secours
      LDC* mini = 425 mm (443 si coulisse différente de C48R)
      HCC* mini = 400 mm

      Limites utilisation lames Alu pour Evolution 4 Selon type de lames - télécharger la fiche technique

      Caisson :
      Forme du caisson : carrée
      Sections des caissons : 123/132/155/170/205/230 - selon lames et configurations.
      Dimension du caisson :
      123 X 230 mm
      132 X 137 mm
      155 X 157 mm
      170 X 170 mm
      205 X 205 mm
      230 X 230 mm

      Sur longueur maxi : 14 mm/côté

      Résistance au vent V*3 ou V*5 selon lames et / ou dimensions

      Info + : l’application Vent & Volet de Profalux vous permet de calculer, en quelques clics, la classe de résistance au vent nécessaire selon le DTU 34.4 pour les volets roulants, brise-soleil orientables ou store verticaux sur votre chantier.

       

    Spécifications techniques
    • Réference unique.E4
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Volets
    • Classification IFCFenêtre

    Disponibilité de la région

    L'Europe