Publier vos produits
Volet Roulant Traditionnel Presto Pour Coffre Tunnel
Volet Roulant Traditionnel Presto Pour Coffre Tunnel
    PROFALUX

    Volet Roulant Traditionnel Presto Pour Coffre Tunnel

    Retrouvez dans la rubrique «Télécharger» toutes les informations utiles pour vos projets : plans techniques, fiche technique, notice, procédure de téléchargement de l’application Vent & Volet.

    Volet roulant traditionnel spécialement adapté aux coffres tunnel, à la fois boulier thermique, défense contre les intrusions et protection solaire pour l'amélioration du confort des bâtiments - À pose rapide

    • Joue avec retour pour la fixation de la sous face et support moteur pour démontage en dessous
    • Pour la sécurité : dispositif automatique Anti-Relevage depuis l'extérieur, coulisses et lame finale en aluminium extrudé très résistant
    • Châssis Enduro exclusif testé 14 000 cycles (40 ans de fonctionnement avec un montée et descente/jour)
    • Dispositif de Verrouillage Automatique (DVA) développé par Profalux
    • Encombrement réduit : l’enroulement ne dépasse pas la joue
    • Système autoporté, repose sur les coulisses
    • Une joue support d’axe en aluminium de section inférieure à 133 mm pour les fenêtres et 156 mm pour les portes fenêtre
    • Compatible avec toutes les marques de coffres tunnel
    • Métré simplifié, montage rapide, facilité de pose
    • Large choix de coloris : tablier au choix dans la gamme du fabricant. Caisson, coulisse et lame finale au choix dans la gamme du fabricant, dans la gamme RAL ou Futura

    À savoir : Existe avec option Moustiquaire ou Moustiquaire Store - Disponible également en manoeuvre solaire - Compatible avec une télécommande générale connectée Calyps'HOME (vendue en option) pour fermer les volets en même temps avec un seul bouton, même à distance - Compatible également avec la GTB (Gestion Technique des Bâtiments).

    CAS DE POSE
    • Pose dans COFFRE TUNNEL ou existant
    Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur
    Possible aussi en Isolation Thermique par l'Extérieur

    Spécification
    • Caractéristiques techniques
      Retrouvez toutes les informations techniques produit dans la Fiche Technique disponible dans "Télécharger"

      Produit NF

      Lames Alu :
      • PX39 = lame bombée 39 mm Alu profilé double paroi avec mousse polyuréthane sans CFC

      • PX39 Thermo-Reflex™ = lame bombée 39 mm Alu profilé double paroi avec mousse polyuréthane avec laque thermique spéciale hiver Thermo-Reflex™ pour conserver la chaleur intérieure

      • PX39 ISOMAXX = lame bombée 39 mm Alu profilé double paroi avec mousse polyuréthane avec laque thermique Thermo-Reflex™ et Beckrytherm pour un double effet isolant Été-Hiver

      • PX40 = lame plate 40 mm Alu profilé double paroi avec mousse polyuréthane sans CFC

      • PX55 = lame bombée 55 mm Alu profilé double paroi avec mousse polyuréthane sans CFC

      Lames PVC :
      • PVC40 : lame bombée 40 mm

      • PVC60 : lame bombée 60 mm

      Manœuvres réalisables :
      Radio (moteur Profalux uniquement)
      Manœuvre de secours
      Filaire (moteur Profalux uniquement)
      Tirage direct - Tringle oscillante (sauf PX55)

      Coulisses :
      C48 = lames PX39/PX40/PVC40
      C63 = lames PVC60/PX55
      C62 en option

      Limites mini :
      Moteur Profalux Électrique sans secours
      LDC* mini = 405 mm (435 si coulisse différente de C48R)
      HSL* mini = 400 mm

      Moteur Électrique avec secours
      LDC* mini = 557 mm
      HSL* mini = 400 mm

      Tringle oscillante
      LDC* mini = 200 mm
      HSL* mini = 400 mm

      Tirage direct PX39/PX40 (surface maxi 5m²)
      LDC* mini = 665 mm
      HSL* mini = 400 mm

      Limites utilisation lames Alu et lames PVC pour Presto :
      Selon type de lames - télécharger la fiche technique

      Section des joues :
      Selon lames et dimensions - télécharger la fiche technique

      Compatibilité des sections de joues Presto pour pose dans Coffralux
      Section joue Presto : 123 -132 -155 -170 mm => section de coffre 28 ou 30 mm
      Section joue 205 mm => section de coffre 28 mm
      Section joue 230 mm => Aucune compatibilité
      À savoir : Manœuvre électrique AVEC secours = irréalisable

      Résistance au vent V*3 ou V*5 selon lames et / ou dimensions

      Info + : l’application Vent & Volet de Profalux vous permet de calculer, en quelques clics, la classe de résistance au vent nécessaire selon le DTU 34.4 pour les volets roulants, brise-soleil orientables ou store verticaux sur votre chantier.

      * LDC = Largeur Dos de Coulisses
      * HSL = Hauteur Sous Linteau

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PCT
    • Famille de produitsVolets Roulants Traditionnels sans Caisson
    • Groupe de produitsVolets Roulants Traditionnels sans Caisson
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Volets
    • Classification IFCFenêtre