Publier vos produits
Volet Roulant Traditionnel Presto Pour Coffre Demi-Linteau
Volet Roulant Traditionnel Presto Pour Coffre Demi-Linteau
    PROFALUX

    Volet Roulant Traditionnel Presto Pour Coffre Demi-Linteau

    Retrouvez dans la rubrique «Télécharger» toutes les informations utiles pour vos projets : plans techniques, fiche technique, notice, procédure de téléchargement de l’application Vent & Volet.

    Volet roulant traditionnel dans coffre demi linteau, à la fois bouclier thermique, défense contre les intrusions et protection solaire pour l'amélioration du confort des bâtiments - Pose rapide

    • Joue avec retour pour la fixation de la sous face et support moteur pour démontage en dessous
    • Pour la sécurité : dispositif automatique Anti-Relevage depuis l'extérieur, coulisses et lame finale en aluminium extrudé très résistant
    • Châssis Enduro exclusif testé 14 000 cycles (40 ans de fonctionnement avec un montée et descente/jour)
    • Dispositif de Verrouillage Automatique (DVA) développé par Profalux
    • Encombrement réduit : l’enroulement ne dépasse pas la joue
    • Système autoporté, repose sur les coulisses
    • Une joue support d’axe en aluminium de section inférieure à 133 mm pour les fenêtres et 156 mm pour les portes fenêtre
    • Finition impeccable de la sortie de tringle oscillante
    • Avec ou sans réservation latérale dans un coffre bois
    • Métré simplifié, montage rapide, facilité de pose
    • Large choix de coloris : tablier au choix dans la gamme du fabricant. Caisson, coulisse et lame finale au choix dans la gamme du fabricant, dans la gamme RAL ou Futura.

    À savoir : Existe avec option Moustiquaire ou Moustiquaire Store - Disponible également en manoeuvre solaire - compatible avec une télécommande générale connectée Calyps'HOME (vendue en option) pour fermer les volets en même temps avec un seul bouton, même à distance. Compatible également avec la GTB (Gestion Technique des Bâtiments).

    CAS DE POSE
    Pose dans COFFRE DEMI-LINTEAU
    Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur

    Spécification
    • Caractéristiques techniques
      Retrouvez toutes les informations techniques produit dans la Fiche Technique disponible dans "Télécharger"

      Produit NF

      Lames Alu :
      • PX39 = lame bombée 39 mm Alu profilé double paroi avec mousse polyuréthane sans CFC

      • PX39 Thermo-Reflex™ = lame bombée 39 mm Alu profilé double paroi avec mousse polyuréthane avec laque thermique spéciale hiver Thermo-Reflex™ pour conserver la chaleur intérieure

      • PX39 ISOMAXX = lame bombée 39 mm Alu profilé double paroi avec mousse polyuréthane avec laque thermique Thermo-Reflex™ et Beckrytherm pour un double effet isolant Eté-Hiver

      • PX40 = lame plate 40 mm Alu profilé double paroi avec mousse polyuréthane sans CFC

      Lames PVC :
      • PVC40 : lame bombée 40 mm

      Manœuvres réalisables :
      Radio (moteur Profalux uniquement)
      Filaire (moteur Profalux uniquement)

      Coulisses :
      C48 - C62 (selon la configuration)

      Limites mini :
      Moteur Profalux Électrique sans secours
      LDC* mini = 405 mm
      HSL* mini = 400 mm

      Limites utilisation lames Alu et lames PVC pour Presto :
      Selon type de lames - télécharger les pages techniques.

      Section des joues :
      Selon lames et dimensions - télécharger la fiche technique

      À savoir : sous faces MOB en option

      Résistance au vent V*3 ou V*5 selon lames et / ou dimensions

      Info + : l’application Vent & Volet de Profalux vous permet de calculer, en quelques clics, la classe de résistance au vent nécessaire selon le DTU 34.4 pour les volets roulants, brise-soleil orientables ou store verticaux sur votre chantier.

      * LDC = Largeur Dos de Coulisses
      * HSL = Hauteur Sous Linteau

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PDL
    • Famille de produitsVolets Roulants Traditionnels sans Caisson
    • Groupe de produitsVolets Roulants Traditionnels sans Caisson
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Volets
    • Classification IFCFenêtre